Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
名义电压: UN 4.5 V
电枢电阻: R 10.7 Ω
最大功效: ηmax. 75 %
空载转速: n0 15300 min⁻¹
空载电流: I0 0.0072 A
堵转转矩: MH 1.14 mNm
摩擦转矩: MR 0.02 mNm
转速常数: kn 3460 min⁻¹/V
反电动势常数: kE 0.289 mV/min⁻¹
转矩常数: kM 2.76 mNm/A
电流常数: kI 0.362 A/mNm
转速/转矩斜率: Δn/ΔM 13400 min⁻¹/mNm
转子电感: L 150 µH
机械时间常数: τm 20 ms
转子转动惯量: J 0.14 gcm²
最大角加速度: αmax. 81 ·10³rad/s²
热阻: Rth1/Rth2 16 / 46.2 K/W
热时间常数: τw1/τw2 3.4 / 218.3 s
工作温度范围: -30 ... 85 °C
– 线圈最高允许温度: 85 °C
外壳材质: 钢,表面镀镍
重量: 11 g
旋转方向: 从前端面观测,顺时针旋转
转速可达: nmax. 19000 min⁻¹
磁极对数: 1
磁钢材料: AlNiCo
Serie 1219 ... G

Download

3D-CAD Files