Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
热时间常数(外部塑料法兰): τw2 p 200 s
热时间常数(外部金属法兰): τw2 m 170 s
热阻(外部塑料法兰): Rth2 p 42 K/W
热阻(外部金属法兰): Rth2 m 37 K/W
产品类别: 直流微电机
产品系列: FAULHABER S/G
名义电压: UN 15 V
电枢电阻: R 131 Ω
最大功效: ηmax 68 %
最高无负载转速: n0 16100 min⁻¹
最高额定转矩: MN 0.643 mNm
空载电流: I0 0.0035 A
最高失速转矩: MH 0.956 mNm
转速常数: kn 1110 min⁻¹/V
反电动势常数: kE 0.902 mV/min⁻¹
转矩常数: kM 8.61 mNm/A
电流常数: kI 0.116 A/mNm
转速/转矩斜率: 16900 min⁻¹/mNm
转子电感: L 1600 µH
机械时间常数: Tm 19 ms
转子转动惯量: J 0.11 gcm²
角加速度: αmax. 87 ·10³rad/s²
热阻 Rth1: Rth1 16 K/W
热阻 Rth2: Rth2 46.2 K/W
热时间常数: τw1 3.4 s
热时间常数: τw2 218.3 s
外壳材质: 钢,表面镀镍
工作温度范围, min.: -30 °C
工作温度范围, max.: 85 °C
– 线圈最高允许温度: 85 °C
重量: 11 g
转速可达: nmax. 19000 min⁻¹
直径 : Ø 12 mm
长度: L 18.7 mm
Serie 1219 ... G

Download

3D-CAD Files