1219N006G
精密合金换向
零件号: 1219.00700
主要参数
名义电压:
4.5 ... 15 V
最高额定转矩:
0.753 mNm
最高无负载转速:
16100 min⁻¹
最高失速转矩:
1.19 mNm
直径:
12 mm
长度:
18.7 mm
更多产品详情
系列产品
1219N006G
1219N4.5G
1219N012G
1219N015G
合并条目
立即合并
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
强力磁体
工作温度范围大
带有耐腐蚀涂层的全钢外壳
无齿槽转矩,高动态,精确的调速控制
低功耗 - 低启动电压
极其紧凑和轻量化的设计
值
特征曲线
尺寸图
选配件
下载
热时间常数(外部塑料法兰):
τ
w2 p
200 s
热时间常数(外部金属法兰):
τ
w2 m
170 s
热阻(外部塑料法兰):
R
th2 p
42 K/W
热阻(外部金属法兰):
R
th2 m
37 K/W
产品类别:
直流微电机
产品系列:
FAULHABER S/G
名义电压:
U
N
6 V
电枢电阻:
R
17.6 Ω
最大功效:
η
max
76 %
最高无负载转速:
n
0
16100 min⁻¹
最高额定转矩:
M
N
0.747 mNm
空载电流:
I
0
0.0057 A
最高失速转矩:
M
H
1.18 mNm
转速常数:
k
n
2720 min⁻¹/V
反电动势常数:
k
E
0.368 mV/min⁻¹
转矩常数:
k
M
3.51 mNm/A
电流常数:
k
I
0.285 A/mNm
转速/转矩斜率:
13600 min⁻¹/mNm
转子电感:
L
300 µH
机械时间常数:
T
m
20 ms
转子转动惯量:
J
0.14 gcm²
角加速度:
α
max.
84 ·10³rad/s²
热阻 Rth1:
R
th1
16 K/W
热阻 Rth2:
R
th2
46.2 K/W
热时间常数:
τ
w1
3.4 s
热时间常数:
τ
w2
218.3 s
外壳材质:
钢,表面镀镍
工作温度范围, min.:
-30 °C
工作温度范围, max.:
85 °C
– 线圈最高允许温度:
85 °C
重量:
11 g
转速可达:
n
max.
19000 min⁻¹
直径 :
Ø
12 mm
长度:
L
18.7 mm
Operating Area
右侧图表是当环境温度为22 °C 时电机输出推荐转速与转矩的对应关系。
图表对比显示了电机在完全绝热与适当散热(例如热阻 R
th2
降低 50%)条件下的工作特性。
名义电压 (U
N
) 曲线是在隔热与散热环境中,电机在名义电压下的工作点。工作区间位于曲线上方时需提高电压,反之则需降低电压。