Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
名义电压: UN 12 V
端电阻,相间: R 12 Ω
最大功效: ηmax. 62 %
空载转速: n0 31500 min⁻¹
空载电流: I0 0.047 A
堵转转矩: MH 3.44 mNm
摩擦转矩,静态: C0 0.066 mNm
摩擦转矩,动态: CV 3.06 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
转速常数: kn 2721 min⁻¹/V
反电动势常数: kE 0.368 mV/min⁻¹
转矩常数: kM 3.51 mNm/A
电流常数: kI 0.285 A/mNm
转速/转矩斜率: Δn/ΔM 9301 min⁻¹/mNm
相电感: L 132 µH
机械时间常数: τm 7.8 ms
转子转动惯量: J 0.08 gcm²
最大角加速度: αmax. 431 ·10³rad/s²
热阻: Rth1/Rth2 10.6 / 48.3 K/W
热时间常数: τw1/τw2 2.8 / 169 s
工作温度范围: -20 ... 100 °C
– 线圈最高允许温度: 125 °C
外壳材质: 铝,表面黑色阳极化处理
重量: 8.3 g
旋转方向: 由驱动器控制,正反向运动
转速可达: nmax. 79000 min⁻¹
磁极对数: 1
霍尔传感器: 数字
磁钢材料: NdFeB
Serie 1218 ... B

Download

3D-CAD Files

Application note

AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver