Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
热时间常数(外部塑料法兰): τw2 p 190 s
热时间常数(外部金属法兰): τw2 m 25 s
热阻(外部塑料法兰): Rth2 p 47 K/W
热阻(外部金属法兰): Rth2 m 6.1 K/W
产品类别: 直流微电机
产品系列: FAULHABER SXR
名义电压: UN 4.5 V
电枢电阻: R 2.34 Ω
最大功效: ηmax 79 %
最高无负载转速: n0 11700 min⁻¹
最高额定转矩: MN 2 mNm
空载电流: I0 0.0232 A
最高失速转矩: MH 6.92 mNm
转速常数: kn 2620 min⁻¹/V
反电动势常数: kE 0.375 mV/min⁻¹
转矩常数: kM 3.64 mNm/A
电流常数: kI 0.279 A/mNm
转速/转矩斜率: 1690 min⁻¹/mNm
转子电感: L 65.4 µH
机械时间常数: Tm 5.3 ms
转子转动惯量: J 0.3 gcm²
热阻 Rth1: Rth1 16 K/W
热阻 Rth2: Rth2 54.3 K/W
热时间常数: τw1 11 s
热时间常数: τw2 224.9 s
外壳材质: 钢,表面镀镍
工作温度范围, min.: -30 °C
工作温度范围, max.: 85 °C
– 线圈最高允许温度: 100 °C
重量: 10 g
转速可达: nmax. 14000 min⁻¹
直径 : Ø 12 mm
长度: L 18.3 mm
Serie 1218 ... SXR

Download

3D-CAD Files
Technical Manual

Application note

AN 204 - How to connect the new SXR/GXR Motor family with the FDS Motion and Speed Controllers