直齿减速箱
12/5 161:1
零回差
主要参数
齿轮级数:
5 ... 9
转矩上至:
30 mNm
最高间歇转矩:
100 mNm
减速比:
69.2 ... 2050
直径:
12 mm
长度:
18.7 ... 27.1 mm
更多产品详情
系列产品
12/5 2050:1
12/5 161:1
12/5 377:1
12/5 879:1
12/5 69,2:1
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
零回差直齿减速箱
全钢结构
预加载减速箱
值
尺寸图
下载
产品类别:
直齿减速箱
工作温度范围, min.:
-30 °C
工作温度范围, max.:
100 °C
缩放比,精确:
161.3840877914952
最大持续输入转速:
5000 min⁻¹
重量:
12 g
直径齿轮箱:
Ø
12 mm
长度:
L
20.8 mm