12/4 64:1
主要参数
齿轮级数:
1 ... 5
转矩上至:
300 mNm
最高间歇转矩:
450 mNm
减速比:
4 ... 1024
直径:
12 mm
长度:
15.1 ... 33.5 mm
更多产品详情
系列产品
12/4 4:1
12/4 16:1
12/4 64:1
12/4 256:1
12/4 1024:1
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
可以提供各种塑料或金属的版本
使用高性能塑料和陶瓷材质
配套提供各种轴承,包括烧结合金、陶瓷以及滚珠轴承
提供改进型版本,可以工作于温度变化范围大和特殊的 环境条件
可根据客户的要求进行改进
值
尺寸图
下载
产品类别:
行星减速箱
最大功效:
η
max.
70 %
工作温度范围, min.:
-30 °C
工作温度范围, max.:
100 °C
缩放比,精确:
64.0
最大持续输入转速:
5000 min⁻¹
重量:
18 g
直径 :
Ø
12 mm
长度:
L
24.3 mm
3D-CAD 文件
Download
3D-CAD Files
EN
绝对减速比