直齿减速箱
12/3 68608:1
主要参数
齿轮级数:
3 ... 15
转矩上至:
30 mNm
最高间歇转矩:
100 mNm
减速比:
9.17 ... 154368
直径:
12 mm
长度:
15.4 ... 40.6 mm
更多产品详情
系列产品
12/3 20,6:1
12/3 68608:1
12/3 9,17:1
12/3 235:1
12/3 30492:1
12/3 2677:1
12/3 46,4:1
12/3 13552:1
12/3 529:1
12/3 104,4:1
12/3 154368:1
12/3 1190:1
12/3 6023:1
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
减速比范围广
可提供零回差版本
配套提供各种轴承,包括烧结合金、陶瓷以及滚珠轴承
值
尺寸图
下载
产品类别:
直齿减速箱
最大功效:
η
max.
51 %
工作温度范围, min.:
-30 °C
工作温度范围, max.:
100 °C
缩放比,精确:
68583.4200578928
最大持续输入转速:
5000 min⁻¹
重量:
20 g
直径 :
Ø
12 mm
长度:
L
38.5 mm
3D-CAD 文件
Download
3D-CAD Files
EN
绝对减速比