丝杠组合
10L...SL 64:1
高精度内置滚珠丝杆+减速箱组合标准载荷
主要参数
直线运动输出器:
10 mm
持续轴向力平均值:
40 N
持续输入转速最大值:
12000 min⁻¹
峰值轴向力静态最大值:
60 N
峰值输入转速最大值:
16000 min⁻¹
径向负载最大值:
5 N
减速比:
4 ... 1024
更多产品详情
系列产品
10L...SL 16:1
10L...SL 4:1
10L...SL 64:1
10L...SL 256:1
10L...SL 1024:1
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
高性能
设计非常坚固
大量丝杠和螺母类型可供选择并可修改
全范围减速比
丰富的可组合电机
值
特征曲线
尺寸图
选配件
下载
产品类别:
丝杠组合
产品系列:
FAULHABER L
工作温度范围, min.:
-30 °C
工作温度范围, max.:
80 °C
缩放比,精确:
64.0
持续输入转速最大值:
n
max
12000 min⁻¹
峰值输入转速最大值:
n
peak
16000 min⁻¹
重量:
10.1 g
Operating Area
屏幕显示环境温度为22°C时驱动器的可能工作点范围。
图表给出相对于可用输出轴向力的推荐输出转速。
图表还显示标准丝杠(无论带或不带支承)的临界转速和屈曲应力。
...... 临界转速(固定无线框)
------ 临界转速(固定单线框)
...... 屈曲应力(固定无线框)
------ 屈曲应力(固定单线框)
3D-CAD 文件
Download
3D-CAD Files
EN
绝对减速比