Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
齿轮级数: 4
减速比: 256
持续输出转速最大值: 0.4 mm/s
峰值输出转速最大值: 0.5 mm/s
持续输入转速最大值: 12000 min⁻¹
峰值输入转速最大值: 16000 min⁻¹
持续轴向力平均值: 30 N
峰值轴向力动态最大值: 50 N
峰值轴向力静态最大值: 60 N
输出功率最大值: 0.012 W
减速箱/联轴器效率最大值: 60 %
丝杠效率最大值: 35 %
包括丝杠的质量惯性最大值: 0.13 gmm²
标准长度丝杠准确度最大值: 100 µm
径向负载最大值: 5 N
减速箱零负载回差典型值: 3 °
丝杠长度(从法兰起)– 轴向: 50 mm
丝杠长度(从法兰起) - max.: 100 mm
不含电机的长度(L2): 20 mm
重量: 11.2 g
丝杠类型: 3x0,5 (mm) 专有螺纹轮廓, 右旋
丝杠材料: 不锈钢
螺母材料: 圆柱形、塑料
外壳材质: 不锈钢
齿轮材质: 钢
输出轴轴承: 滚珠轴承,预加载
工作温度范围: -30 ... 80 °C

Operating Area

10L...SL 4:1
屏幕显示环境温度为22°C时驱动器的可能工作点范围。
图表给出相对于可用输出轴向力的推荐输出转速。
图表还显示标准丝杠(无论带或不带支承)的临界转速和屈曲应力。
...... 临界转速(固定无线框)
------ 临界转速(固定单线框)
...... 屈曲应力(固定无线框)
------ 屈曲应力(固定单线框)
Serie 10L ... SL

Download

3D-CAD Files