Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
产品类别: 直流无刷伺服电机
产品系列: FAULHABER B
名义电压: UN 12 V
电枢电阻: R 4.37 Ω
最大功效: ηmax 72 %
最高无负载转速: n0 33600 min⁻¹
最高额定转矩: MN 1.57 mNm
空载电流: I0 0.065 A
最高失速转矩: MH 9.22 mNm
摩擦转矩,静态: C0 0.06 mNm
摩擦转矩,动态: CV 4.62 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
转速常数: kn 2825 min⁻¹/V
反电动势常数: kE 0.354 mV/min⁻¹
转矩常数: kM 3.38 mNm/A
电流常数: kI 0.296 A/mNm
转速/转矩斜率: 3653 min⁻¹/mNm
转子电感: L 87 µH
机械时间常数: Tm 2.1 ms
转子转动惯量: J 0.0622 gcm²
角加速度: αmax. 1711 ·10³rad/s²
热阻 Rth1: Rth1 6.6 K/W
热阻 Rth2: Rth2 42.4 K/W
热时间常数: τw1 4.2 s
热时间常数: τw2 152 s
外壳材质: 铝,表面黑色阳极化处理
工作温度范围, min.: -20 °C
工作温度范围, max.: 100 °C
– 线圈最高允许温度: 125 °C
重量: 9.4 g
转速可达: nmax. 79000 min⁻¹
Serie 1028 ... B

Application note

AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver