直流无刷伺服电机
1028A012B
两磁极
主要参数
名义电压:
6 ... 12 V
最高额定转矩:
1.68 mNm
最高无负载转速:
33600 min⁻¹
最高失速转矩:
9.72 mNm
直径:
10 mm
长度:
28.1 mm
更多产品详情
系列产品
1028S012B
1028S006B
合并条目
立即合并
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
高密度无铁芯FAULHABER绕组系统
可集成编码器
极其平稳的调速控制
灵敏的定位控制
值
尺寸图
选配件
下载
产品类别:
直流无刷伺服电机
产品系列:
FAULHABER B
名义电压:
U
N
12 V
电枢电阻:
R
4.37 Ω
最大功效:
η
max
72 %
最高无负载转速:
n
0
33600 min⁻¹
最高额定转矩:
M
N
1.57 mNm
空载电流:
I
0
0.065 A
最高失速转矩:
M
H
9.22 mNm
摩擦转矩,静态:
C
0
0.06 mNm
摩擦转矩,动态:
C
V
4.62 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
转速常数:
k
n
2825 min⁻¹/V
反电动势常数:
k
E
0.354 mV/min⁻¹
转矩常数:
k
M
3.38 mNm/A
电流常数:
k
I
0.296 A/mNm
转速/转矩斜率:
3653 min⁻¹/mNm
转子电感:
L
87 µH
机械时间常数:
T
m
2.1 ms
转子转动惯量:
J
0.0622 gcm²
角加速度:
α
max.
1711 ·10³rad/s²
热阻 Rth1:
R
th1
6.6 K/W
热阻 Rth2:
R
th2
42.4 K/W
热时间常数:
τ
w1
4.2 s
热时间常数:
τ
w2
152 s
外壳材质:
铝,表面黑色阳极化处理
工作温度范围, min.:
-20 °C
工作温度范围, max.:
100 °C
– 线圈最高允许温度:
125 °C
重量:
9.4 g
转速可达:
n
max.
79000 min⁻¹
直径 :
Ø
10 mm
长度:
L
28.1 mm
3D-CAD 文件
Download
3D-CAD Files
EN
数据表
DE
EN
FR
JP
CN
技术信息
DE
EN
FR
JP
CN
Application note
AN 163 - Digital Hall Sensors
EN
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
EN
AN 190 - Selection of a third-party motor driver