直流无刷伺服电机
1028A006B
两磁极
主要参数
名义电压:
6 ... 12 V
最高额定转矩:
1.68 mNm
最高无负载转速:
33600 min⁻¹
最高失速转矩:
9.72 mNm
直径:
10 mm
长度:
28.1 mm
更多产品详情
系列产品
1028S012B
名义电压
U
N
:
12 V
|
长度
L
:
28.1 mm
|
最高无负载转速
n
0
:
33600 min⁻¹
|
直径电机
Ø
:
10 mm
|
最高额定转矩
M
N
:
1.57 mNm
|
最高失速转矩
M
H
:
9.22 mNm
1028S006B
长度
L
:
28.1 mm
|
直径电机
Ø
:
10 mm
|
最高额定转矩
M
N
:
1.68 mNm
|
最高失速转矩
M
H
:
9.72 mNm
|
名义电压
U
N
:
6 V
|
最高无负载转速
n
0
:
32300 min⁻¹
合并文章
立即合并
可应询提供
咨询商品
优势
高密度无铁芯FAULHABER绕组系统
可选数字或模拟霍尔传感器
极其平稳的调速控制
灵敏的定位控制
值
尺寸图
选配件
下载
产品类别:
直流无刷伺服电机
产品系列:
FAULHABER B
名义电压:
U
N
6 V
电枢电阻:
R
1.08 Ω
最大功效:
η
max
73 %
最高无负载转速:
n
0
32300 min⁻¹
最高额定转矩:
M
N
1.68 mNm
空载电流:
I
0
0.121 A
最高失速转矩:
M
H
9.72 mNm
摩擦转矩,静态:
C
0
0.06 mNm
摩擦转矩,动态:
C
V
4.62 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
转速常数:
k
n
5426 min⁻¹/V
反电动势常数:
k
E
0.184 mV/min⁻¹
转矩常数:
k
M
1.76 mNm/A
电流常数:
k
I
0.568 A/mNm
转速/转矩斜率:
3329 min⁻¹/mNm
转子电感:
L
24 µH
机械时间常数:
T
m
1.9 ms
转子转动惯量:
J
0.0622 gcm²
角加速度:
α
max.
1803 ·10³rad/s²
热阻 Rth1:
R
th1
6.6 K/W
热阻 Rth2:
R
th2
42.4 K/W
热时间常数:
τ
w1
4.2 s
热时间常数:
τ
w2
152 s
外壳材质:
铝,表面黑色阳极化处理
工作温度范围, min.:
-20 °C
工作温度范围, max.:
100 °C
– 线圈最高允许温度:
125 °C
重量:
9.4 g
转速可达:
n
max.
79000 min⁻¹
3D-CAD 文件
Download
3D-CAD Files
DE
EN
FR
IT
NL