1024A006SR
精密合金换向
主要参数
名义电压:
3 ... 12 V
最高额定转矩:
1.7 mNm
最高无负载转速:
12900 min⁻¹
最高失速转矩:
5.1 mNm
直径:
10 mm
长度:
23.9 mm
更多产品详情
系列产品
1024K009SR
1024K006SR
1024K003SR
1024K012SR
合并条目
立即合并
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
强力稀土磁体
工作温度范围大:-30°C至+85°C(可选+125°C)
带有耐腐蚀涂层的全钢外壳
无齿槽转矩,高动态,精确的调速控制
低功耗 - 低启动电压
极其紧凑、轻量化的设计,可带内置编码器
值
尺寸图
选配件
下载
热时间常数(外部塑料法兰):
τ
w2 p
180 s
热时间常数(外部金属法兰):
τ
w2 m
46 s
热阻(外部塑料法兰):
R
th2 p
41 K/W
热阻(外部金属法兰):
R
th2 m
10 K/W
产品类别:
直流微电机
产品系列:
FAULHABER SR
名义电压:
U
N
6 V
电枢电阻:
R
5.96 Ω
最大功效:
η
max
83 %
最高无负载转速:
n
0
12400 min⁻¹
最高额定转矩:
M
N
1.61 mNm
空载电流:
I
0
0.008 A
最高失速转矩:
M
H
4.6 mNm
转速常数:
k
n
2070 min⁻¹/V
反电动势常数:
k
E
0.483 mV/min⁻¹
转矩常数:
k
M
4.61 mNm/A
电流常数:
k
I
0.217 A/mNm
转速/转矩斜率:
2680 min⁻¹/mNm
转子电感:
L
62 µH
机械时间常数:
T
m
3.4 ms
转子转动惯量:
J
0.12 gcm²
角加速度:
α
max.
384 ·10³rad/s²
热阻 Rth1:
R
th1
16 K/W
热阻 Rth2:
R
th2
46.1 K/W
热时间常数:
τ
w1
6.5 s
热时间常数:
τ
w2
207.9 s
外壳材质:
钢,表面镀镍
工作温度范围, min.:
-30 °C
工作温度范围, max.:
85 °C
– 线圈最高允许温度:
85 °C
重量:
10.8 g
转速可达:
n
max.
15000 min⁻¹
直径 :
Ø
10 mm
长度:
L
23.9 mm