Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
产品类别: 直流微电机
产品系列: FAULHABER SR
名义电压: UN 3 V
电枢电阻: R 1.36 Ω
最大功效: ηmax 84 %
最高无负载转速: n0 12200 min⁻¹
最高额定转矩: MN 1.7 mNm
空载电流: I0 0.0159 A
最高失速转矩: MH 5.1 mNm
转速常数: kn 4100 min⁻¹/V
反电动势常数: kE 0.244 mV/min⁻¹
转矩常数: kM 2.33 mNm/A
电流常数: kI 0.429 A/mNm
转速/转矩斜率: 2390 min⁻¹/mNm
转子电感: L 16 µH
机械时间常数: Tm 3 ms
转子转动惯量: J 0.12 gcm²
角加速度: αmax. 425 ·10³rad/s²
热阻 Rth1: Rth1 16 K/W
热阻 Rth2: Rth2 46.1 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 41 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 10 K/W
热时间常数: τw1 6.5 s
热时间常数: τw2 207.9 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 180 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 46 s
外壳材质: 钢,表面镀镍
工作温度范围, min.: -30 °C
工作温度范围, max.: 85 °C
– 线圈最高允许温度: 85 °C
重量: 10.8 g
转速可达: nmax. 15000 min⁻¹

Download

3D-CAD Files