1016M006SR
精密合金换向
主要参数
名义电压:
3 ... 12 V
最高额定转矩:
0.94 mNm
最高无负载转速:
14100 min⁻¹
最高失速转矩:
2.31 mNm
直径:
10 mm
长度:
15.9 mm
更多产品详情
系列产品
1016K012SR
1016K006SR
1016K003SR
1016K009SR
合并条目
立即合并
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
强力稀土磁体
工作温度范围大:-30°C至+85°C(可选+125°C)
带有耐腐蚀涂层的全钢外壳
无齿槽转矩,高动态,精确的调速控制
低功耗 - 低启动电压
极其紧凑、轻量化的设计,可带内置编码器
值
尺寸图
选配件
下载
热时间常数(外部塑料法兰):
τ
w2 p
130 s
热时间常数(外部金属法兰):
τ
w2 m
25 s
热阻(外部塑料法兰):
R
th2 p
51 K/W
热阻(外部金属法兰):
R
th2 m
9.5 K/W
产品类别:
直流微电机
产品系列:
FAULHABER SR
名义电压:
U
N
6 V
电枢电阻:
R
12.5 Ω
最大功效:
η
max
74 %
最高无负载转速:
n
0
12800 min⁻¹
最高额定转矩:
M
N
0.917 mNm
空载电流:
I
0
0.0091 A
最高失速转矩:
M
H
2.07 mNm
转速常数:
k
n
2180 min⁻¹/V
反电动势常数:
k
E
0.46 mV/min⁻¹
转矩常数:
k
M
4.39 mNm/A
电流常数:
k
I
0.228 A/mNm
转速/转矩斜率:
6190 min⁻¹/mNm
转子电感:
L
168 µH
机械时间常数:
T
m
8 ms
转子转动惯量:
J
0.12 gcm²
角加速度:
α
max.
171 ·10³rad/s²
热阻 Rth1:
R
th1
21 K/W
热阻 Rth2:
R
th2
60 K/W
热时间常数:
τ
w1
6.9 s
热时间常数:
τ
w2
156.1 s
外壳材质:
钢,表面镀镍
工作温度范围, min.:
-30 °C
工作温度范围, max.:
85 °C
– 线圈最高允许温度:
85 °C
重量:
6.5 g
转速可达:
n
max.
16000 min⁻¹
直径 :
Ø
10 mm
长度:
L
15.9 mm