Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
热时间常数(外部塑料法兰): τw2 p 130 s
热时间常数(外部金属法兰): τw2 m 25 s
热阻(外部塑料法兰): Rth2 p 51 K/W
热阻(外部金属法兰): Rth2 m 9.5 K/W
产品类别: 直流微电机
产品系列: FAULHABER SR
名义电压: UN 3 V
电枢电阻: R 3.1 Ω
最大功效: ηmax 75 %
最高无负载转速: n0 12700 min⁻¹
最高额定转矩: MN 0.94 mNm
空载电流: I0 0.0166 A
最高失速转矩: MH 2.12 mNm
转速常数: kn 4280 min⁻¹/V
反电动势常数: kE 0.234 mV/min⁻¹
转矩常数: kM 2.23 mNm/A
电流常数: kI 0.448 A/mNm
转速/转矩斜率: 5950 min⁻¹/mNm
转子电感: L 42 µH
机械时间常数: Tm 8 ms
转子转动惯量: J 0.12 gcm²
角加速度: αmax. 175 ·10³rad/s²
热阻 Rth1: Rth1 21 K/W
热阻 Rth2: Rth2 60 K/W
热时间常数: τw1 6.9 s
热时间常数: τw2 156.1 s
外壳材质: 钢,表面镀镍
工作温度范围, min.: -30 °C
工作温度范围, max.: 85 °C
– 线圈最高允许温度: 85 °C
重量: 6.5 g
转速可达: nmax. 16000 min⁻¹
直径 : Ø 10 mm
长度: L 15.9 mm

Operating Area

1016K003SR
右侧图表是当环境温度为22 °C 时电机输出推荐转速与转矩的对应关系。
图表对比显示了电机在完全绝热与适当散热(例如热阻 Rth2 降低 50%)条件下的工作特性。
名义电压 (UN) 曲线是在隔热与散热环境中,电机在名义电压下的工作点。工作区间位于曲线上方时需提高电压,反之则需降低电压。

Characteristic curves

1016K003SR
Serie 1016 ... SR

Download

3D-CAD Files