Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
热时间常数(外部塑料法兰): τw2 p 130 s
热时间常数(外部金属法兰): τw2 m 25 s
热阻(外部塑料法兰): Rth2 p 51 K/W
热阻(外部金属法兰): Rth2 m 9.5 K/W
产品类别: 直流微电机
产品系列: FAULHABER SR
名义电压: UN 9 V
电枢电阻: R 27.1 Ω
最大功效: ηmax 74 %
最高无负载转速: n0 13000 min⁻¹
最高额定转矩: MN 0.916 mNm
空载电流: I0 0.0067 A
最高失速转矩: MH 2.11 mNm
转速常数: kn 1470 min⁻¹/V
反电动势常数: kE 0.678 mV/min⁻¹
转矩常数: kM 6.48 mNm/A
电流常数: kI 0.154 A/mNm
转速/转矩斜率: 6160 min⁻¹/mNm
转子电感: L 363 µH
机械时间常数: Tm 8 ms
转子转动惯量: J 0.12 gcm²
角加速度: αmax. 172 ·10³rad/s²
热阻 Rth1: Rth1 21 K/W
热阻 Rth2: Rth2 60 K/W
热时间常数: τw1 6.9 s
热时间常数: τw2 156.1 s
外壳材质: 钢,表面镀镍
工作温度范围, min.: -30 °C
工作温度范围, max.: 85 °C
– 线圈最高允许温度: 85 °C
重量: 6.5 g
转速可达: nmax. 16000 min⁻¹
直径 : Ø 10 mm
长度: L 15.9 mm
Serie 1016 ... SR

Download

3D-CAD Files