丝杠组合
08L...HL 64:1
高精度内置滚珠丝杆+减速箱组合高负荷
主要参数
直线运动输出器:
8 mm
持续轴向力平均值:
40 N
持续输入转速最大值:
12000 min⁻¹
峰值轴向力静态最大值:
80 N
峰值输入转速最大值:
16000 min⁻¹
径向负载最大值:
5 N
减速比:
64 ... 1024
更多产品详情
系列产品
08L...HL 256:1
持续轴向力平均值
F
max
:
35 N
|
持续输入转速最大值
n
max
:
12000 min⁻¹
|
径向负载最大值
F
radial
:
5 N
|
峰值输入转速最大值
n
peak
:
16000 min⁻¹
|
直径齿轮箱
Ø
:
8 mm
|
峰值轴向力静态最大值
F
peak
:
80 N
|
减速比
i
:
256
08L...HL 64:1
持续输入转速最大值
n
max
:
12000 min⁻¹
|
径向负载最大值
F
radial
:
5 N
|
峰值输入转速最大值
n
peak
:
16000 min⁻¹
|
直径齿轮箱
Ø
:
8 mm
|
峰值轴向力静态最大值
F
peak
:
80 N
|
减速比
i
:
64
|
持续轴向力平均值
F
max
:
27 N
08L...HL 1024:1
持续输入转速最大值
n
max
:
12000 min⁻¹
|
径向负载最大值
F
radial
:
5 N
|
峰值输入转速最大值
n
peak
:
16000 min⁻¹
|
直径齿轮箱
Ø
:
8 mm
|
峰值轴向力静态最大值
F
peak
:
80 N
|
减速比
i
:
1024
|
持续轴向力平均值
F
max
:
40 N
可应询提供
咨询商品
优势
高性能
设计非常坚固
大量丝杠和螺母类型可供选择并可修改
全范围减速比
丰富的可组合电机
值
特征曲线
尺寸图
下载
产品类别:
丝杠组合
产品系列:
FAULHABER L
工作温度范围, min.:
-30 °C
工作温度范围, max.:
80 °C
缩放比,精确:
64.0
持续输入转速最大值:
n
max
12000 min⁻¹
峰值输入转速最大值:
n
peak
16000 min⁻¹
重量:
6.8 g
直径齿轮箱:
Ø
8 mm
长度:
L
14.7 mm
, 15.7 mm
Operating Area
屏幕显示环境温度为22°C时驱动器的可能工作点范围。
图表给出相对于可用输出轴向力的推荐输出转速。
图表还显示标准丝杠(无论带或不带支承)的临界转速和屈曲应力。
...... 临界转速(固定无线框)
------ 临界转速(固定单线框)
...... 屈曲应力(固定无线框)
------ 屈曲应力(固定单线框)
3D-CAD 文件
Download
3D-CAD Files
DE
EN
FR
IT
NL