Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
名义电压: UN 6 V
端电阻,相间: R 2.91 Ω
最大功效: ηmax. 70 %
空载转速: n0 35100 min⁻¹
空载电流: I0 0.055 A
堵转转矩: MH 3.28 mNm
摩擦转矩,静态: C0 0.021 mNm
摩擦转矩,动态: CV 1.89 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
转速常数: kn 5968 min⁻¹/V
反电动势常数: kE 0.168 mV/min⁻¹
转矩常数: kM 1.6 mNm/A
电流常数: kI 0.625 A/mNm
转速/转矩斜率: Δn/ΔM 10855 min⁻¹/mNm
相电感: L 30 µH
机械时间常数: τm 2.4 ms
转子转动惯量: J 0.0285 gcm²
最大角加速度: αmax. 1561 ·10³rad/s²
热阻: Rth1/Rth2 11.2 / 55.2 K/W
热时间常数: τw1/τw2 3.5 / 112 s
工作温度范围: -20 ... 100 °C
– 线圈最高允许温度: 125 °C
外壳材质: 铝,表面黑色阳极化处理
重量: 5.2 g
旋转方向: 由驱动器控制,正反向运动
转速可达: nmax. 90000 min⁻¹
磁极对数: 1
霍尔传感器: 数字
磁钢材料: NdFeB
Serie 0824 ... B

Download

3D-CAD Files

Application note

AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver