Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
产品类别: 直流无刷伺服电机
产品系列: FAULHABER B
名义电压: UN 6 V
电枢电阻: R 2.91 Ω
最大功效: ηmax 70 %
最高无负载转速: n0 35100 min⁻¹
最高额定转矩: MN 0.89 mNm
空载电流: I0 0.055 A
最高失速转矩: MH 3.28 mNm
摩擦转矩,静态: C0 0.021 mNm
摩擦转矩,动态: CV 1.89 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
转速常数: kn 5968 min⁻¹/V
反电动势常数: kE 0.168 mV/min⁻¹
转矩常数: kM 1.6 mNm/A
电流常数: kI 0.625 A/mNm
转速/转矩斜率: 10855 min⁻¹/mNm
转子电感: L 30 µH
机械时间常数: Tm 2.4 ms
转子转动惯量: J 0.0285 gcm²
角加速度: αmax. 1561 ·10³rad/s²
热阻 Rth1: Rth1 11.2 K/W
热阻 Rth2: Rth2 55.2 K/W
热时间常数: τw1 3.5 s
热时间常数: τw2 112 s
外壳材质: 铝,表面黑色阳极化处理
工作温度范围, min.: -20 °C
工作温度范围, max.: 100 °C
– 线圈最高允许温度: 125 °C
重量: 5.2 g
转速可达: nmax. 90000 min⁻¹
直径 : Ø 8 mm
长度: L 24.1 mm
Serie 0824 ... B

Download

3D-CAD Files

Application note

AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver