Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
产品类别: 直流微电机
产品系列: FAULHABER SR
名义电压: UN 12 V
电枢电阻: R 102 Ω
最大功效: ηmax 67 %
最高无负载转速: n0 12600 min⁻¹
最高额定转矩: MN 0.576 mNm
空载电流: I0 0.0039 A
最高失速转矩: MH 1 mNm
转速常数: kn 1090 min⁻¹/V
反电动势常数: kE 0.922 mV/min⁻¹
转矩常数: kM 8.8 mNm/A
电流常数: kI 0.114 A/mNm
转速/转矩斜率: 12600 min⁻¹/mNm
转子电感: L 1030 µH
机械时间常数: Tm 6.5 ms
转子转动惯量: J 0.049 gcm²
角加速度: αmax. 203 ·10³rad/s²
热阻 Rth1: Rth1 26 K/W
热阻 Rth2: Rth2 72 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 63 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 11 K/W
热时间常数: τw1 5.5 s
热时间常数: τw2 128.8 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 110 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 20 s
外壳材质: 钢,表面镀镍
工作温度范围, min.: -30 °C
工作温度范围, max.: 85 °C
– 线圈最高允许温度: 85 °C
重量: 4.5 g
转速可达: nmax. 16000 min⁻¹

Operating Area

0816K012SR
右侧图表是当环境温度为22 °C 时电机输出推荐转速与转矩的对应关系。
图表对比显示了电机在完全绝热与适当散热(例如热阻 Rth2 降低 50%)条件下的工作特性。
名义电压 (UN) 曲线是在隔热与散热环境中,电机在名义电压下的工作点。工作区间位于曲线上方时需提高电压,反之则需降低电压。

Characteristic curves

0816K012SR
Serie 0816 ... SR

Download

3D-CAD Files