直齿减速箱
08/3 650:1
零回差
主要参数
齿轮级数:
6 ... 9
转矩上至:
15 mNm
最高间歇转矩:
25 mNm
减速比:
120 ... 1518
直径:
8 mm
长度:
18.8 ... 24.2 mm
更多产品详情
系列产品
08/3 650:1
08/3 120:1
08/3 1518:1
08/3 279:1
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
零回差直齿减速箱
全钢结构
预加载减速箱
值
尺寸图
下载
产品类别:
直齿减速箱
工作温度范围, min.:
-30 °C
工作温度范围, max.:
100 °C
缩放比,精确:
650.4267780687534
最大持续输入转速:
8000 min⁻¹
重量:
5.3 g
直径 :
Ø
8 mm
长度:
L
22.4 mm
3D-CAD 文件
Download
3D-CAD Files
EN
绝对减速比