Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
产品类别: 直齿减速箱
最大功效: ηmax. 81 %
工作温度范围, min.: -30 °C
工作温度范围, max.: 100 °C
缩放比,精确: 51.19977553310887
最大持续输入转速: 8000 min⁻¹
重量: 3.8 g
直径 : Ø 8 mm
长度: L 17 mm

Download

3D-CAD Files