直齿减速箱
08/2 4:1
主要参数
齿轮级数:
2 ... 9
转矩上至:
15 mNm
最高间歇转矩:
25 mNm
减速比:
4 ... 1518
直径:
8 mm
长度:
12 ... 24.2 mm
更多产品详情
系列产品
08/2 21,9:1
08/2 9,4:1
08/2 4:1
08/2 1518:1
08/2 51,2:1
08/2 650:1
08/2 279:1
08/2 120:1
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
减速比范围广
可提供零回差版本
配套提供各种轴承,包括烧结合金、陶瓷以及滚珠轴承
值
尺寸图
下载
产品类别:
直齿减速箱
最大功效:
η
max.
94 %
工作温度范围, min.:
-30 °C
工作温度范围, max.:
100 °C
缩放比,精确:
4.03030303030303
最大持续输入转速:
8000 min⁻¹
重量:
3.2 g
直径 :
Ø
8 mm
长度:
L
12 mm
3D-CAD 文件
Download
3D-CAD Files
EN
绝对减速比