微型行星减速箱
06A 25:1
主要参数
齿轮级数:
2 ... 3
转矩上至:
6 mNm
最高间歇转矩:
9 mNm
减速比:
25 ... 125
直径:
5.8 mm
长度:
11 mm
更多产品详情
系列产品
06A 25:1
06A 125:1
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
可以提供各种塑料或金属的版本
使用高性能塑料和陶瓷材质
配套提供各种轴承,包括烧结合金、陶瓷以及滚珠轴承
提供改进型版本,可以工作于温度变化范围大和特殊的 环境条件
可根据客户的要求进行改进
值
尺寸图
下载
产品类别:
微型行星减速箱
工作温度范围, min.:
-20 °C
工作温度范围, max.:
60 °C
缩放比,精确:
25.0
最大持续输入转速:
15000 min⁻¹
重量:
1.24 g
直径齿轮箱:
Ø
5.8 mm
长度:
L
11 mm
3D-CAD 文件
Download
3D-CAD Files
EN
绝对减速比
DE
EN
FR
JP
CN
数据表
DE
EN
FR
JP
CN
技术信息
DE
EN
FR
JP
CN
back
欢迎!
请选择您的国家:
Country
Germany
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
China
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
France
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
Italy
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
Netherlands