直流无刷伺服电机
0620C012B
两磁极
主要参数
名义电压:
U
N
12 V
最高额定转矩:
M
N
0.3 mNm
最高无负载转速:
n
0
37300 min⁻¹
最高失速转矩:
M
H
0.551 mNm
直径:
Ø
6 mm
长度:
L
20 mm
更多产品详情
系列产品
0620K006B
0620K012B
合并条目
立即合并
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
高密度无铁芯FAULHABER绕组系统
可选数字或模拟霍尔传感器
极其平稳的调速控制
灵敏的定位控制
值
尺寸图
选配件
下载
名义电压:
U
N
12 V
端电阻,相间:
R
60.2 Ω
最大功效:
η
max.
50 %
空载转速:
n
0
37300 min⁻¹
空载电流:
I
0
0.018 A
堵转转矩:
M
H
0.551 mNm
摩擦转矩,静态:
C
0
0.011 mNm
摩擦转矩,动态:
C
V
1.02 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
转速常数:
k
n
3386 min⁻¹/V
反电动势常数:
k
E
0.295 mV/min⁻¹
转矩常数:
k
M
2.82 mNm/A
电流常数:
k
I
0.355 A/mNm
转速/转矩斜率:
Δ
n
/
Δ
M
72289 min⁻¹/mNm
相电感:
L
192 µH
机械时间常数:
τ
m
7.2 ms
转子转动惯量:
J
0.0095 gcm²
最大角加速度:
α
max.
580 ·10³rad/s²
热阻:
R
th1
/
R
th2
13.2 / 84.3 K/W
热时间常数:
τ
w1
/
τ
w2
1.1 / 89 s
工作温度范围:
-20 ... 100 °C
– 线圈最高允许温度:
125 °C
外壳材质:
铝,表面黑色阳极化处理
重量:
2.5 g
旋转方向:
由驱动器控制,正反向运动
转速可达:
n
max.
100000 min⁻¹
磁极对数:
1
霍尔传感器:
数字
磁钢材料:
NdFeB
3D-CAD 文件
Download
3D-CAD Files
EN
数据表
DE
EN
FR
JP
CN
技术信息
DE
EN
FR
JP
CN
Application note
AN 162 - Analog Hall Sensors
EN
AN 163 - Digital Hall Sensors
EN
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
EN
AN 190 - Selection of a third-party motor driver