直流无刷伺服电机
0620C006B
两磁极
主要参数
名义电压:
6 ... 12 V
最高额定转矩:
0.3 mNm
最高无负载转速:
48600 min⁻¹
最高失速转矩:
0.732 mNm
直径:
6 mm
长度:
20 mm
更多产品详情
系列产品
0620K006B
0620K012B
合并条目
立即合并
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
高密度无铁芯FAULHABER绕组系统
可选数字或模拟霍尔传感器
极其平稳的调速控制
灵敏的定位控制
值
尺寸图
选配件
下载
产品类别:
直流无刷伺服电机
产品系列:
FAULHABER B
名义电压:
U
N
6 V
电枢电阻:
R
8.8 Ω
最大功效:
η
max
51 %
最高无负载转速:
n
0
48600 min⁻¹
最高额定转矩:
M
N
0.28 mNm
空载电流:
I
0
0.056 A
最高失速转矩:
M
H
0.732 mNm
摩擦转矩,静态:
C
0
0.011 mNm
摩擦转矩,动态:
C
V
1.02 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
转速常数:
k
n
8761 min⁻¹/V
反电动势常数:
k
E
0.114 mV/min⁻¹
转矩常数:
k
M
1.09 mNm/A
电流常数:
k
I
0.917 A/mNm
转速/转矩斜率:
70730 min⁻¹/mNm
转子电感:
L
28 µH
机械时间常数:
T
m
7 ms
转子转动惯量:
J
0.0095 gcm²
角加速度:
α
max.
771 ·10³rad/s²
热阻 Rth1:
R
th1
13.2 K/W
热阻 Rth2:
R
th2
84.3 K/W
热时间常数:
τ
w1
1.1 s
热时间常数:
τ
w2
89 s
外壳材质:
铝,表面黑色阳极化处理
工作温度范围, min.:
-20 °C
工作温度范围, max.:
100 °C
– 线圈最高允许温度:
125 °C
重量:
2.5 g
转速可达:
n
max.
100000 min⁻¹
直径 :
Ø
6 mm
长度:
L
20 mm
3D-CAD 文件
Download
3D-CAD Files
EN
数据表
DE
EN
FR
JP
CN
技术信息
DE
EN
FR
JP
CN
Application note
AN 162 - Analog Hall Sensors
EN
AN 163 - Digital Hall Sensors
EN
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
EN
AN 190 - Selection of a third-party motor driver