0615N4.5S
精密合金换向
主要参数
名义电压:
1.5 ... 4.5 V
最高额定转矩:
0.172 mNm
最高无负载转速:
20300 min⁻¹
最高失速转矩:
0.245 mNm
直径:
6 mm
长度:
15 mm
更多产品详情
系列产品
0615N4.5S
0615N003S
0615N1.5S
合并文章
立即合并
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
强力磁体
工作温度范围大
带有耐腐蚀涂层的全钢外壳
无齿槽转矩,高动态,精确的调速控制
低功耗 - 低启动电压
极其紧凑和轻量化的设计
值
尺寸图
选配件
下载
产品类别:
直流微电机
产品系列:
FAULHABER S/G
名义电压:
U
N
4.5 V
电枢电阻:
R
37.7 Ω
最大功效:
η
max
50 %
最高无负载转速:
n
0
20100 min⁻¹
最高额定转矩:
M
N
0.152 mNm
空载电流:
I
0
0.0102 A
最高失速转矩:
M
H
0.214 mNm
转速常数:
k
n
4870 min⁻¹/V
反电动势常数:
k
E
0.205 mV/min⁻¹
转矩常数:
k
M
1.96 mNm/A
电流常数:
k
I
0.51 A/mNm
转速/转矩斜率:
93700 min⁻¹/mNm
转子电感:
L
95 µH
机械时间常数:
T
m
10 ms
转子转动惯量:
J
0.01 gcm²
角加速度:
α
max.
213 ·10³rad/s²
热阻 Rth1:
R
th1
34 K/W
热阻 Rth2:
R
th2
80.5 K/W
Thermal resistance (external plastic flange):
R
th2 p
74 K/W
Thermal resistance (external metal flange):
R
th2 m
56 K/W
热时间常数:
τ
w1
2.6 s
热时间常数:
τ
w2
59.3 s
Thermal time constant (external plastic flange):
τ
w2 p
54 s
Thermal time constant (external metal flange):
τ
w2 m
41 s
外壳材质:
钢,表面发黑钝化
工作温度范围, min.:
-30 °C
工作温度范围, max.:
85 °C
– 线圈最高允许温度:
85 °C
重量:
2 g
转速可达:
n
max.
24000 min⁻¹