Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
产品类别: 直流微电机
产品系列: FAULHABER S/G
名义电压: UN 3 V
电枢电阻: R 16.2 Ω
最大功效: ηmax 51 %
最高无负载转速: n0 20300 min⁻¹
最高额定转矩: MN 0.156 mNm
空载电流: I0 0.0154 A
最高失速转矩: MH 0.221 mNm
转速常数: kn 7350 min⁻¹/V
反电动势常数: kE 0.136 mV/min⁻¹
转矩常数: kM 1.3 mNm/A
电流常数: kI 0.769 A/mNm
转速/转矩斜率: 91500 min⁻¹/mNm
转子电感: L 39 µH
机械时间常数: Tm 10 ms
转子转动惯量: J 0.01 gcm²
角加速度: αmax. 221 ·10³rad/s²
热阻 Rth1: Rth1 34 K/W
热阻 Rth2: Rth2 80.5 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 74 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 56 K/W
热时间常数: τw1 2.6 s
热时间常数: τw2 59.3 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 54 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 41 s
外壳材质: 钢,表面发黑钝化
工作温度范围, min.: -30 °C
工作温度范围, max.: 85 °C
– 线圈最高允许温度: 85 °C
重量: 2 g
转速可达: nmax. 24000 min⁻¹
Serie 0615 ... S

Download

3D-CAD Files