06/1 256:1
主要参数
齿轮级数:
1 ... 6
转矩上至:
25 mNm
最高间歇转矩:
35 mNm
减速比:
4 ... 4096
直径:
6 mm
长度:
9.2 ... 22.7 mm
更多产品详情
系列产品
06/1 256:1
06/1 16:1
06/1 1024:1
06/1 4096:1
06/1 64:1
06/1 4:1
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
可以提供各种塑料或金属的版本
使用高性能塑料和陶瓷材质
配套提供各种轴承,包括烧结合金、陶瓷以及滚珠轴承
提供改进型版本,可以工作于温度变化范围大和特殊的 环境条件
可根据客户的要求进行改进
值
尺寸图
下载
产品类别:
行星减速箱
最大功效:
η
max.
60 %
工作温度范围, min.:
-30 °C
工作温度范围, max.:
100 °C
缩放比,精确:
256.0
最大持续输入转速:
8000 min⁻¹
重量:
4 g
直径齿轮箱:
Ø
6 mm
长度:
L
17.3 mm