Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
产品类别: 行星减速箱
最大功效: ηmax. 90 %
工作温度范围, min.: -30 °C
工作温度范围, max.: 100 °C
缩放比,精确: 4.0
最大持续输入转速: 8000 min⁻¹
重量: 2 g
直径齿轮箱: Ø 6 mm
长度: L 9.2 mm

Download

3D-CAD Files