直流无刷伺服电机
0515G006B
两磁极,无传感器
主要参数
名义电压:
6 V
最高额定转矩:
0.084 mNm
最高无负载转速:
43000 min⁻¹
最高失速转矩:
0.4 mNm
直径:
5 mm
长度:
14.6 mm
更多产品详情
系列产品
0515G006B
最高额定转矩
M
N
:
0.084 mNm
|
最高失速转矩
M
H
:
0.4 mNm
|
直径电机
Ø
:
5 mm
|
名义电压
U
N
:
6 V
|
最高无负载转速
n
0
:
43000 min⁻¹
|
长度
L
:
14.6 mm
合并文章
立即合并
可应询提供
咨询商品
优势
设计十分紧凑,直径范围为3 mm至5 mm
适用于空间非常有限的应用
中高转速的2极设计
可适配高度紧凑的减速箱
可适配调速驱动器
值
特征曲线
尺寸图
选配件
下载
产品类别:
直流无刷伺服电机
产品系列:
FAULHABER B-Micro
名义电压:
U
N
6 V
电枢电阻:
R
16.1 Ω
最大功效:
η
max
39 %
最高无负载转速:
n
0
43000 min⁻¹
最高额定转矩:
M
N
0.084 mNm
空载电流:
I
0
0.056 A
最高失速转矩:
M
H
0.4 mNm
摩擦转矩,静态:
C
0
0.033 mNm
摩擦转矩,动态:
C
V
6.5 ·10⁻⁷ mNm/min⁻¹
转速常数:
k
n
8282 min⁻¹/V
反电动势常数:
k
E
0.121 mV/min⁻¹
转矩常数:
k
M
1.15 mNm/A
电流常数:
k
I
0.867 A/mNm
转速/转矩斜率:
115600 min⁻¹/mNm
转子电感:
L
140 µH
机械时间常数:
T
m
2.4 ms
转子转动惯量:
J
0.002 gcm²
角加速度:
α
max.
1983 ·10³rad/s²
热阻 Rth1:
R
th1
21 K/W
热阻 Rth2:
R
th2
140 K/W
热时间常数:
τ
w1
1.9 s
热时间常数:
τ
w2
89 s
外壳材质:
钢,表面镀镍
工作温度范围, min.:
-30 °C
工作温度范围, max.:
80 °C
– 线圈最高允许温度:
80 °C
重量:
1.6 g
转速可达:
n
max.
77000 min⁻¹
Operating Area
右侧图表是当环境温度为22 °C 时电机输出推荐转速与转矩的对应关系。
图表对比显示了电机在完全绝热与适当散热(例如热阻 R
th2
降低 50%)条件下的工作特性。
名义电压 (U
N
) 曲线是在隔热与散热环境中,电机在名义电压下的工作点。工作区间位于曲线上方时需提高电压,反之则需降低电压。
Characteristic curves
3D-CAD 文件
Download
3D-CAD Files
DE
EN
FR
IT
NL