Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
产品类别: 直流无刷伺服电机
产品系列: FAULHABER B-Micro
名义电压: UN 6 V
电枢电阻: R 16.1 Ω
最大功效: ηmax 39 %
最高无负载转速: n0 43000 min⁻¹
最高额定转矩: MN 0.084 mNm
空载电流: I0 0.056 A
最高失速转矩: MH 0.4 mNm
摩擦转矩,静态: C0 0.033 mNm
摩擦转矩,动态: CV 6.5 ·10⁻⁷ mNm/min⁻¹
转速常数: kn 8282 min⁻¹/V
反电动势常数: kE 0.121 mV/min⁻¹
转矩常数: kM 1.15 mNm/A
电流常数: kI 0.867 A/mNm
转速/转矩斜率: 115600 min⁻¹/mNm
转子电感: L 140 µH
机械时间常数: Tm 2.4 ms
转子转动惯量: J 0.002 gcm²
角加速度: αmax. 1983 ·10³rad/s²
热阻 Rth1: Rth1 21 K/W
热阻 Rth2: Rth2 140 K/W
热时间常数: τw1 1.9 s
热时间常数: τw2 89 s
外壳材质: 钢,表面镀镍
工作温度范围, min.: -30 °C
工作温度范围, max.: 80 °C
– 线圈最高允许温度: 80 °C
重量: 1.6 g
转速可达: nmax. 77000 min⁻¹
直径 : Ø 5 mm
长度: L 14.6 mm
Serie 0515 ... B

Download

3D-CAD Files