Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
名义电压: UN 3 V
端电阻,相间: R 34 Ω
最大功效: ηmax. 20 %
空载转速: n0 61000 min⁻¹
空载电流: I0 0.027 A
堵转转矩: MH 0.026 mNm
摩擦转矩,静态: C0 0.00177 mNm
摩擦转矩,动态: CV 1.09 ·10⁻⁷ mNm/min⁻¹
转速常数: kn 29800 min⁻¹/V
反电动势常数: kE 0.033 mV/min⁻¹
转矩常数: kM 0.32 mNm/A
电流常数: kI 3.12 A/mNm
转速/转矩斜率: Δn/ΔM 3200000 min⁻¹/mNm
相电感: L 60 µH
机械时间常数: τm 7 ms
转子转动惯量: J 0.0002 gcm²
最大角加速度: αmax. 1323 ·10³rad/s²
热阻: Rth1/Rth2 60 / 300 K/W
热时间常数: τw1/τw2 0.5 / 45 s
工作温度范围: -30 ... 60 °C
– 线圈最高允许温度: 60 °C
外壳材质: 镍合金
重量: 0.35 g
旋转方向: 由驱动器控制,正反向运动
转速可达: nmax. 96000 min⁻¹
磁极对数: 1
霍尔传感器: 沒有
磁钢材料: NdFeB

Operating Area

0308H003B
右侧图表是当环境温度为22 °C 时电机输出推荐转速与转矩的对应关系。
图表对比显示了电机在完全绝热与适当散热(例如热阻 Rth2 降低 50%)条件下的工作特性。
名义电压 (UN) 曲线是在隔热与散热环境中,电机在名义电压下的工作点。工作区间位于曲线上方时需提高电压,反之则需降低电压。

Characteristic curves

0308H003B
Serie 0308 ... B

Download

3D-CAD Files