直流无刷伺服电机
0308A003B
两磁极,无传感器
主要参数
名义电压:
3 V
最高额定转矩:
0.013 mNm
最高无负载转速:
61000 min⁻¹
最高失速转矩:
0.026 mNm
直径:
3 mm
长度:
8.4 mm
更多产品详情
系列产品
0308H003B
合并条目
立即合并
有货。交货时间请咨询。
咨询商品
优势
设计十分紧凑,直径范围为3 mm至5 mm
适用于空间非常有限的应用
中高转速的2极设计
可适配高度紧凑的减速箱
可适配调速驱动器
值
尺寸图
选配件
下载
产品类别:
直流无刷伺服电机
产品系列:
FAULHABER B-Micro
名义电压:
U
N
3 V
电枢电阻:
R
34 Ω
最大功效:
η
max
20 %
最高无负载转速:
n
0
61000 min⁻¹
最高额定转矩:
M
N
0.013 mNm
空载电流:
I
0
0.027 A
最高失速转矩:
M
H
0.026 mNm
摩擦转矩,静态:
C
0
0.00177 mNm
摩擦转矩,动态:
C
V
1.09 ·10⁻⁷ mNm/min⁻¹
转速常数:
k
n
29800 min⁻¹/V
反电动势常数:
k
E
0.033 mV/min⁻¹
转矩常数:
k
M
0.32 mNm/A
电流常数:
k
I
3.12 A/mNm
转速/转矩斜率:
3200000 min⁻¹/mNm
转子电感:
L
60 µH
机械时间常数:
T
m
7 ms
转子转动惯量:
J
0.0002 gcm²
角加速度:
α
max.
1323 ·10³rad/s²
热阻 Rth1:
R
th1
60 K/W
热阻 Rth2:
R
th2
300 K/W
热时间常数:
τ
w1
0.5 s
热时间常数:
τ
w2
45 s
外壳材质:
镍合金
工作温度范围, min.:
-30 °C
工作温度范围, max.:
60 °C
– 线圈最高允许温度:
60 °C
重量:
0.35 g
转速可达:
n
max.
96000 min⁻¹
直径 :
Ø
3 mm
长度:
L
8.4 mm